E050-08-204

Dane techniczne
Masa do wyhamowania30.0 [kg]
Kierunek działaniaObustronnie zamykające wewnątrz
Skok jałowyNie
Wolny bieg długość0.0 [mm]
TechnologiaDefined Comfort
Długość całkowita maks.270.0 [mm]
SEZ kolor obudowaSzary RAL7035
SEZ kolor dźwignia zapadkowaNaturalny
SEZ Ø otworów4.2 [mm]
SEZ szerokość12.0 [mm]
SEZ wysokość24.0 [mm]
SEZ wersja z dźwignią zapadkowąTyp S