E050-08-130

Dane techniczne
Masa do wyhamowania30.0 [kg]
Kierunek działaniaObustronnie zamykające wewnątrz
Skok jałowyNie
Wolny bieg długość0.0 [mm]
TechnologiaDefined Comfort
Długość całkowita maks.288.0 [mm]
SEZ kolor obudowaSzary RAL7035
SEZ kolor dźwignia zapadkowaNaturalny
SEZ Ø otworów5.5 [mm]
SEZ szerokość15.0 [mm]
SEZ wysokość56.7 [mm]
SEZ wersja z dźwignią zapadkowąTyp S