KBHS6501CS1A

Elementy zaciskowe i hamujące | hydrauliczna
Seria KBHS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Pakiet siłowy
    Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
Siła utrzymująca16000 [N]
Nominalne ciśnienie robocze150.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania300
Ciśnienie robocze maks.160 [bar]
Zgarniacztak
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Dźwignia kolankowa
    Do otwierania elementu
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
    Ze stali niklowanej chemicznie
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu do 150 barów
  6. Śruby rozporowe
    Do wytworzenia siły zaciskowej
  7. Zgarniacz
    W zakresie dostawy