Branche standard

SYSTEM OBSŁUGOWY DO FELG

Zadanie
  • Duża rozbieżność elementów w zakresie 14"-24"
  • Felgi malowane proszkowo / nieusieciowane
  • Wyrównywanie różnic wysokości przy odkładaniu
  • Zabezpieczenie elementu obrabianego
  • Czas taktowania
Rozwiązanie

Opracowane przez Zimmer Group standardowe rozwiązanie do obsługi felg do samochodów osobowych ma za zadanie przeprowadzić felgi w najpopularniejszych rozmiarach przez wszystkie etapy procesu produkcji w sposób pewny z punktu widzenia procesu oraz z zerowym lub minimalnym czasem uzbrajania. Zarówno przy obróbce maszynowej jak i przy obróbce powierzchni system może być dowolnie konfi gurowany -- jako system z pojedynczymi, podwójnymi lub wieloma chwytakami.

  • Chwytak długoskokowy o skoku do 220 mm / szczęka
  • Zamocowana obrotowo tarcza tnąca
  • Układ wyrównania osi w kierunku Z
  • Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
  • Aktywny ogranicznik skoku dla optymalizacji czasu taktowania
Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP54
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania3540 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.440 [mm]
Klasa IPIP54
Waga systemu350 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego30 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego40 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość