Chápadlo pre ojnice

Výzva

Výzva pri nakladaní a vykladaní obrábacích strojov u výrobcu automobilov spočívala vo vysokej variabilite dielov obrobkov, ako aj v špeciálnom usporiadaní príslušných zariadení.

Riešenie

Experti Zimmer Group použili ako riešenie lineárnu servoos na nastavenie odstupov chápadiel. Na problém rozličných orientácií v zariadeniach boli použité štandardné otočné jednotky so strednou polohou.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Pohon AC servomotora
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEUELE
Uchopovacia sila max.4250 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.40 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť66 [kg]
Hmotnosť obrobku max.5 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa