Branche standard

MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE DISKY

Výzva
  • Veľká variabilita dielov od 14" - 24"
  • Disky s práškovým nástrekom/nezosieťované
  • Vyrovnanie výškových rozdielov pri ukladaní
  • Istenie obrobku
  • Doba taktu
Riešenie

Štandardné riešenie vyvinuté spoločnosťou Zimmer Group pre manipuláciu s diskami osobných vozidiel bolo dimenzované na to, aby sa s najbežnejšími veľkosťami diskov manipulovalo v bezpečnom procese s minimálnym časom prípravy naprieč všetkými výrobnými procesmi. Či v strojovom obrábaní alebo povrchovej úprave - systém umožňuje fl exibilnú montáž ako systém jednotlivých, dvojitých alebo viacnásobných chápadiel.

  • Chápadlo s veľkým zdvihom až po 220 mm zdvih/čeľusť chápadla
  • Otočne uložené nožové kotúče
  • Vyrovnávanie osí v smere Z
  • Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
  • Aktívne obmedzenie zdvihu na optimalizáciu doby cyklu
Hlavné prvky a technické údaje
  • IP54
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.3540 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.440 [mm]
Trieda IPIP54
Systémová hmotnosť350 [kg]
Hmotnosť obrobku max.30 [kg]
Teplota obrobku max.40 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa