Branche standard

Manipulačný systém pre malé prepravky

Výzva

Depaletizovanie prepraviek KLT spoj na spoj

Obmedzený prístup (úzky obraz strihovej polohy)

Velký pocet cyklov

Vymenitelné chápadlo na kartón

Integrovaná manipulácia s paletami

Rozšíritelný na budúce varianty prepraviek KLT

Optimalizovaná hmotnost systému

Aj pri maximálne prípustnom zatažení bezpecné uchopenie prepraviek KLT

Riešenie

3-bodové uchopenie

Nastavenie formátu v X a Y (servo)

Špeciálne uchopovacie celuste na redukovanie rušivých kontúr a realizáciu úzkych obrazov polohy

Vysoká flexibilita vdaka vymenitelným prídavným modulom (napr. chápadlo na kartón)

Dizajn s optimalizovanou hmotnostou

Vyrovnanie výškových tolerancií

Profilové celuste na bezpecné uchopenie prepraviek KLT

Integrovaná poistka uchopovacej sily

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Pohon AC servomotora
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEUELE
Uchopovacia sila max.1120 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.40 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť92 [kg]
Hmotnosť obrobku max.25 [kg]
Teplota obrobku max.40 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa