Branche standard

MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE HLAVY VALCOV

Výzva
  • Čelná strana ako referenčný bod pre všetky typy
  • Flexibilná orientácia okolo pozdĺžnej osi obrobku
  • Uchopovanie a vyrovnávanie prostredníctvom vonkajších obrysov
  • Vysoká presnosť polohy (±0,25 mm)
Riešenie

Manipulačný systém sa používa na nakladanie a vykladanie obrábacích centier v rámci výrobnej linky hláv valcov (6-valcové). Z dôvodu odlišnej situácie pri nakladaní a vykladaní jednotlivých variantov zariadení v rámci výrobnej linky musí manipulačný systém disponovať schopnosťou flexibilného vykonávania úprav príslušnej orientácie obrobku. Na tento účel je k dispozícii možnosť modulárneho integrovania pneumatických alebo servoelektrických osí otáčania.

  • Dominantný pracovný zdvih pre jednotný referenčný bod
  • Servomechanizmus s výkyvnými čeľusťami
  • Obrysovo orientované uchopovacie prvky
  • Dominantný zdvih a výkyvná os s malou vôľou
Hlavné prvky a technické údaje
  • Pneumaticky
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.2000 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.100 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť120 [kg]
Hmotnosť obrobku max.150 [kg]
Teplota obrobku max.40 [°C]
Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa