S12-G-3
Séria
- Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste
- Konfekcionalizácia bez odizolovania jednotlivých žíl šetriaca čas
Technické údaje
Prípojný závit | M12 |
Druh pripojeniaen | Rezným zverným pripojením |
Typ pripojenia | Rezným zverným pripojením |
Prevedenie | Rovno |
Počet kontaktov | 3 |
Menovité napätie | 32 [V] |
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 4 [A] |
Izolačný odpor | ≥108Ω |
Prechodový odpor | ≤10mΩ |
Materiál kontaktov | Kov, CuZn, pozlátené |
Materiál držiakov kontaktov | Plast, PA, BK |
Materiál rukovätí | Plast, PA, BK |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |