Prísavky
Séria NS

  • Oblasti použitia
    Ploché a nestabilné povrchy
  • Zvláštnosti
    Nopky zabraňujú nasatiu tenkých materiálov Vysoká stabilita
Veľkosť inštalácie: NS10
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS106 [N]0.3 [cm³]1
NS10L6 [N]0.3 [cm³]1
NS10SI6 [N]0.3 [cm³]1
NS10NA6 [N]0.3 [cm³]1
NS10SA6 [N]0.3 [cm³]1
NS10TPU6 [N]0.3 [cm³]1
Veľkosť inštalácie: NS15
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS1514 [N]0.4 [cm³]1
NS15L14 [N]0.4 [cm³]1
NS15SI14 [N]0.4 [cm³]1
NS15NA14 [N]0.4 [cm³]1
NS15SA14 [N]0.4 [cm³]1
NS15TPU14 [N]0.4 [cm³]1
Veľkosť inštalácie: NS18
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS1820 [N]0.5 [cm³]1
NS18L20 [N]0.5 [cm³]1
NS18SI20 [N]0.5 [cm³]1
NS18NA20 [N]0.5 [cm³]1
NS18SA20 [N]0.5 [cm³]1
NS18TPU20 [N]0.5 [cm³]1
Veľkosť inštalácie: NS24
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS2436 [N]2.2 [cm³]2
NS24L36 [N]2.2 [cm³]2
NS24SI36 [N]2.2 [cm³]2
NS24NA36 [N]2.2 [cm³]2
NS24SA36 [N]2.2 [cm³]2
NS24TPU36 [N]2.2 [cm³]2
Veľkosť inštalácie: NS30
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS3057 [N]3 [cm³]2
NS30L57 [N]3 [cm³]2
NS30SI57 [N]3 [cm³]2
NS30NA57 [N]3 [cm³]2
NS30SA57 [N]3 [cm³]2
NS30TPU57 [N]3 [cm³]2
Veľkosť inštalácie: NS40
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS40101 [N]5.2 [cm³]2
NS40L101 [N]5.2 [cm³]2
NS40SI101 [N]5.2 [cm³]2
NS40NA101 [N]5.2 [cm³]2
NS40SA101 [N]5.2 [cm³]2
NS40TPU101 [N]5.2 [cm³]2
Veľkosť inštalácie: NS50
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS50157 [N]8.4 [cm³]2
NS50L157 [N]8.4 [cm³]2
NS50SI157 [N]8.4 [cm³]2
NS50NA157 [N]8.4 [cm³]2
NS50SA157 [N]8.4 [cm³]2
NS50TPU157 [N]8.4 [cm³]2
Veľkosť inštalácie: NS60
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS60226 [N]12 [cm³]2
NS60L226 [N]12 [cm³]2
NS60SI226 [N]12 [cm³]2
NS60NA226 [N]12 [cm³]2
NS60SA226 [N]12 [cm³]2
NS60TPU226 [N]12 [cm³]2
Veľkosť inštalácie: NS70
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS70308 [N]20.5 [cm³]2
NS70L230 [N]20.5 [cm³]2
NS70SI230 [N]20.5 [cm³]2
NS70NA230 [N]20.5 [cm³]2
NS70SA230 [N]20.5 [cm³]2
NS70TPU230 [N]20.5 [cm³]2
Veľkosť inštalácie: NS85
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS85454 [N]30 [cm³]2
NS85L454 [N]30 [cm³]2
NS85SI454 [N]30 [cm³]2
NS85NA454 [N]30 [cm³]2
NS85SA454 [N]30 [cm³]2
NS85TPU454 [N]30 [cm³]2
Veľkosť inštalácie: NS100
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáObjemDruh pripojeniaen
NS100628 [N]41 [cm³]2
NS100L628 [N]41 [cm³]2
NS100SI628 [N]41 [cm³]2
NS100NA628 [N]41 [cm³]2
NS100SA628 [N]41 [cm³]2
NS100TPU628 [N]41 [cm³]2