SF10

Prísavky
Séria V-SF

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická6 [N]
Zdvihová sila2.2 [N]
Objem0.5 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D110 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H min.10 [mm]
Rozmer H max.14 [mm]