Manipulačná technika

Katalógové produkty - 3 000
Riešení pre zákazníkov - nekonečné množstvo

V rámci manipulačnej techniky sa v priemyselnej oblasti automaticky manipuluje s nástrojmi alebo obrobkami. Pojem „manipulácia“ je pritom odvodený od ľudskej ruky a vyjadruje, aké všestranné môžu byť pohyby predmetov.

viac informácií

Svetový trh.Skupina Zimmer Group je jedným z vedúcich výrobcov a dodávateľov pneumatických a elektrických manipulačných komponentov a systémov – s viac ako tridsaťročnými skúsenosťami. Naše portfólio je rovnako široké ako hlboké. Naša vlastná výskumná a vývojová práca priniesla vynikajúce inovácie pre procesnú automatizáciu.

Riešenia pre zákazníkov.Sme Vaším kompetentným kontaktným partnerom pre Vaše špecifické požiadavky a vyvíjame pre Vás komponenty a systémy. Riešenie individuálne pre zákazníka pre nás znamená: Sme flexibilní v oblasti techniky, procesov, inžinieringu a nákladov.

Ponuka

Skupina Zimmer Group zásobuje všetky odvetvia a ponúka:

  • približne 3 000 katalógových produktov
  • riešenia špecifické pre zákazníkov
  • hotové uchopovacie a manipulačné systémy
  • individuálny servis

Komponenty. Viac ako 2 000 štandardizovaných chápadiel, otočných jednotiek, príslušenstva k robotom a mnohé iné. Sme distribútorom kvalitných technologických a vedúcich výrobkov na celoodvetvovej úrovni s vysokou výkonnosťou dodávok.

 

Semištandard. Naše modulárne konštrukcie umožňujú individuálne konfigurácie a vysokú mieru inovácií pre automatizáciu procesov.

 

Viac ako 30-ročné skúsenosti a vedomosti z odvetvia: Naše pneumatické, hydraulické a elektrické manipulačné komponenty a systémy sú svetovou špičkou.

Technologické špičky – chápadlá

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY

"To najlepšie"

  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia: Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja.
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo: Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva: Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia.

S dlhou životnosťou

Naše portfólio výrobkov je vyladené na potreby našich zákazníkov a poskytuje vhodné riešenie pre každý prípad použitia. Balík bez starostí vám pritom ponúka sériu 5000 – s ochranou proti korózii, IP67 a 30 miliónmi cyklov bez údržby.

 

Univerzálny

Mechatronické chápadlá robia každú výrobu flexibilnejšou. Sú od roku 1992 pevnou súčasťou nášho dodávateľského programu, pretože kombinujú maximálny výkon s jednoduchou obsluhou. Séria 5000 v sebe pritom spája znaky z pneumatických, hydraulických systémov a hybridnej techniky.

 

PRESNÉ

Vyvíjame chápadlá roku 1980 a kontinuálne ich zlepšujeme. Túto dlhoročnú skúsenosť nájdete znovu pri všetkých chápadlách, zvlášť ale v našich prémiových univerzálnych chápadlách GPP5000.

 

Výkyvné a otočné moduly

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY

"Šikovný"

  • Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky: Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja
  • Veľký stredový otvor: Znížte rušivé obrysy vo vašej aplikácii tak uložením napájacích vedení priamo cez stred otočnej príruby
  • Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov: Veľkoryso dimenzované ložiská zaručujú robustnosť, dlhú životnosť a maximálny procesnú bezpečnosť vašej aplikácie

VÝKONNÉ

Pri otáčaní je na prvom mieste čo najkratšia doba taktu. Nami vyvinuté tlmiče nárazov s technológiou skrutkovitej drážky poskytujú najlepšie tlmenie ­koncových polôh na trhu – ideálne k našim výkonným otočným jednotkám s extrémne krátkymi dobami taktu.

 

OSVEDČENÉ

Ako priekopník prvej hodiny vám ponúkame rozsiahle portfóliu, ktoré stanovuje stále nové štandardy: Okrem celosvetovo prvej tlmenej sklopnej osi sme vyvinuli napríklad aj prvú otočnú jednotku so zablokovanou strednou polohou.

 

ROBUSTNÉ

Veľkoryso dimenzované uloženie umožňuje, že je možné naše jednotky extrémne namáhať – a tam kde si iní vylámu zuby, vám ponúkame skoro neopotrebovateľný ozubený pohon s vonkajšími dorazmi.

 

Príslušenstvo k robotom

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY

  • Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku: Redundantný systém vytvorený kombináciou pružinového mechanizmu a mechanickej samozvernosti zaručuje bezpečnosť pre váš stroj
  • Extrémne plochá konštrukcia: Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí
  • Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií: Je jedno aké médium chcete prenášať, pretože v minulosti sme realizovali mnohé riešenia a nájdeme vhodné riešene aj pre vaše požiadavky!

ROZMANITÉ

Chceli by ste si svoj stroj individuálne zostaviť a mať voľnosť pri prenose médií? U nás si môžete vybrať z množstva štandardizovaný energetických elementov. Radi pre vás vyvinieme aj špecifické riešenie.

ŠTANDARDIZOVANÉ

Konštrukčná výška znižuje nosnosť vášho robota. Naše robotické komponenty sú preto extrémne ploché a môžu sa navzájom kombinovať bez prídavných platní adaptéra. Priama montáž na robot sa uskutočňuje pomocou skrutkovacej príruby podľa EN ISO 9409-1.

BEZPEČNE

Bezpečnosť výroby je u nás na prvom mieste. Naše meniče nástrojov vám preto ponúkajú maximálnu spoľahlivosť s integrovateľnými senzormi, so zabudovanými pružinami na zachovanie sily a extrémne robustnými, blokovacími čapmi s priamkovým dotykom.