guľový kĺb
Séria KG

  • Aretovateľná vychýlená poloha
    Buďte flexibilní vo vašej aplikácii, individuálne prispôsobte manipuláciu na váš obrobok a bezpečne zaaretujte vychýlenú polohu
  • Veľká upínacia príruba
    Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie nadstavby
  • Oceľové vyhotovenie
    Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
Veľkosť inštalácie: KG40
Objednávka č.Uhol výkyvuHmotnosť
KG4030 [°]0.1 [kg]
Veľkosť inštalácie: KG40ST
Objednávka č.Uhol výkyvuHmotnosť
KG40ST30 [°]0.3 [kg]
Veľkosť inštalácie: KG60
Objednávka č.Uhol výkyvuHmotnosť
KG6030 [°]0.3 [kg]
Veľkosť inštalácie: KG60ST
Objednávka č.Uhol výkyvuHmotnosť
KG60ST30 [°]0.9 [kg]
Veľkosť inštalácie: KG80
Objednávka č.Uhol výkyvuHmotnosť
KG8030 [°]0.8 [kg]
Veľkosť inštalácie: KG80ST
Objednávka č.Uhol výkyvuHmotnosť
KG80ST30 [°]2.3 [kg]