Nastavovacie čeľuste
Séria EB5000

  • Flexibilné a rýchle
    Ušetrite čas a náklady vďaka jednoduchej úprave uchopovacej čeľuste na rôzne obrobky
  • Robustné komponenty s možnosťou reprodukovať
    Číslovanie rastrovania vám umožňuje bezpečne nastaviť polohu uchopovacej čeľuste a nastavovacie čeľuste vypočítané pomocou FEM vám zaručujú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • Jednu čeľusť môžete v rámci série čeľustí 5000 namontovať na rôzne typy čeľustí rovnakej konštrukčnej veľkosti a kombinovať ich s rôznymi časťami príslušenstva. Takto zvýšite svoju flexibilitu a zároveň znížite v rovnakej miere počet potrebných komponentov, čím klesnú aj vaše náklady na skladovanie
Veľkosť inštalácie: EB5003
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5003ALGPP5003 / GPD500321 [mm]7x3 [mm]
EB5003STGPP5003 / GPD500324 [mm]8x3 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5004
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5004ALGPP5004 / GPD500428 [mm]7x4 [mm]
EB5004STGPP5004 / GPD500432 [mm]8x4 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5006
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5006ALGPP5006 / GEP5006 / GPD5006 / GED500635 [mm]7x5 [mm]
EB5006STGPP5006 / GEP5006 / GPD5006 / GED500640 [mm]8x5 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5008
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5008ALGPP5008 / GEP5008 / GPD5008 / GED5008 / GPW500840 [mm]8x5 [mm]
EB5008STGPP5008 / GEP5008 / GPD5008 / GED5008 / GPW500845 [mm]9x5 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5010
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5010ALGPP5010 / GEP5010 / GPD5010 / GED501054 [mm]9x6 [mm]
EB5010STGPP5010 / GEP5010 / GPD5010 / GED501060 [mm]10x6 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5013
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5013ALGPP5013 / GPD5013 / GPW501363 [mm]9x7 [mm]
EB5013STGPP5013 / GPD5013 / GPW501370 [mm]10x7 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5016
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5016ALGPP5016 / GPD501672 [mm]9x8 [mm]
EB5016STGPP5016 / GPD501680 [mm]10x8 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5025
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5025ALGPP5025 / GPD5025 / GPW502590 [mm]9x10 [mm]
EB5025STGPP5025 / GPD5025 / GPW5025100 [mm]10x10 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5030
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5030ALGPP5030 / GPD503096 [mm]8x12 [mm]
EB5030STGPP5030 / GPD5030108 [mm]9x12 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5035
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5035ALGPP5035 / GPD5035108 [mm]9x12 [mm]
EB5035STGPP5035 / GPD5035120 [mm]10x12 [mm]
Veľkosť inštalácie: EB5045
Objednávka č.vhodné pre konštrukčná veľkosťRozsah nastavenia max.Rozmer rastrovania
EB5045ALGPP5045 / GPD5045112 [mm]7x16 [mm]
EB5045STGPP5045 / GPD5045128 [mm]8x16 [mm]