Farmaceutický priemysel

OD POČETNÝCH ŠTANDARDNÝCH VARIANTOV K INDIVIDUÁLNEMU RIEŠENIU

Farmaceutický priemysel, laboratórna automatizácia, medicínska technika

Zimmer Group patrí k celosvetovým popredným výrobcom tlmiacich komponentov pre automatizáciu, stroje a nábytok, ako aj výrobnej techniky. Vďaka našim individuálnym riešeniam sme navyše aj dôležitým partnerom početných známych spoločností z odvetví medicínskeho a farmaceutického priemyslu aj balenia. Zimmer Group znamená od roku 1980 silu inovácií „Made in Germany“. Vďaka špičkovým technologickým produktom a distribučnej sieti v 125 krajinách dlhodobo prispievame k rastu našich zákazníkov.

PRÍKLADY POUŽITIA

KAŽDÝ SEKTOR OBSAHUJE SVOJE VLASTNÉ POŽIADAVKY

Mnohé odvetvia a sektory so sebou prinášajú celý rad osobitných výziev a vysoké požiadavky na komponenty. Medicínska a farmaceutická technika so svojimi mimoriadne vysokými nárokmi na kvalitu, životnosť a bezpečnosť sa pritom nachádza na najpoprednejšom mieste. Početné štandardné produkty zo všetkých našich technologických odvetví sú už schopné zvládnuť mnohé z týchto výziev.

Čistenie/sterilizácia
Vďaka našej konštrukcii Hygienic Design sa naše produkty veľmi jednoducho čistia.

Odolné povrchy
Zaručujeme odolnosť voči agresívnym čističom (peroxid vodíka/H2O2 a mnohé ďalšie).

IP trieda ochrany
Špina a spol. nie sú žiadny problém. Naše špeciálne utesnené produkty umožňujú intenzívne čistenie.

Čistý priestor
Dodržiavame medzné hodnoty a zaisťujeme znížené emisie častíc podľa GMP a ISO 14644.

Certifikované mazivá
S našimi riešeniami spĺňame požiadavky predpisu FDA 21 CFR 178.3570.

Rozličné materiály
Používame len látky, ktoré sú schválené podľa zoznamu materiálov FDA.

Každý obrobok, každá automatizácia

Nezáleží, s akým produktom chcete manipulovať, my na to máme zodpovedajúce komponenty. Je vaša aplikácia komplexná? Radi túto výzvu prijmeme a ponúkneme aj kompletné systémové riešenia podľa požiadaviek zákazníka.


Uchopenie


Výmena


Upnutie


Otočenie


Podopretie


Brzdenie


Otáčanie


Tlmenie


Preprava

Prajete si ochutnávku?

Na kartách referencií nájdete krátke predstavenie niektorého z našich početných príkladov z medicínskeho a farmaceutického priemyslu, ako aj predstavenie príslušnej produktovej série.

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

SÉRIA GEP2000

Elektricky kompaktný

Za osvedčenou sériou GEP2000 stoja elektrické chápadlá na malé súčiastky pre medicínu a laboratórnu automatizáciu, ktoré disponujú napríklad voľnou polohovateľnosťou a rozpoznaním straty obrobku. Podstatná vlastnosť chápadiel je mechanická samozvernosť, ktorá zaisťuje bezpečné držanie obrobku (napr. infekčnú skúmavku) aj v prípade poklesu prúdu alebo núdzového zastavenia.


10 mil. cyklov bez údržby (max.)


Integrované snímanie


Mechanická samozvernosť


Senzor magnetického poľa


Nastaviteľná uchopovacia sila


IO link


MANIPULÁCIA SO SKLENÝMI FĽAŠTIČKAMI

MANIPULAČNÁ TECHNIKA

Rozpoznanie polohy rozpozná stratu

Elektrické chápadlo špecifické pre zákazníka slúži na prepravu fľaštičiek a striekačiek do plničky. Vďaka integrovanému rozpoznaniu polohy chápadla je možné detegovať rozličné produkty a ihneď rozpoznať prípadnú stratu.


MANIPULÁCIA SO SKLENÝMI FĽAŠTIČKAMI

MANIPULAČNÁ TECHNIKA

Rozpoznanie polohy rozpozná stratu

Elektrické chápadlo špecifické pre zákazníka slúži na prepravu fľaštičiek a striekačiek do plničky. Vďaka integrovanému rozpoznaniu polohy chápadla je možné detegovať rozličné produkty a ihneď rozpoznať prípadnú stratu.

INFORMÁCIA

  • Komponent
    Riešenie špecifické pre zákazníka na základe série elektrických chápadiel GEP2000

  • OsobitostiHygienic Design, IP54, odolné voči médiám vďaka použitiu ušľachtilej ocele a PEEK, zdvih zväčšený na 11 mm na čeľusť


OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE VZORIEK

MANIPULAČNÁ TECHNIKA

Jeden komponent – dve funkcie

Toto špeciálne manipulačné riešenie slúži vďaka kombinácii otáčania a uchopovania ako zariadenie na odoberanie a nasadzovanie uzáverov skúmaviek. Takisto sa používa pri etiketovaní fľaštičiek alebo centrovaní čiarových kódov skúmaviek, aby ich bolo možné naskenovať. 

INFORMÁCIA

  • Komponent
    Riešenie špecifické pre zákazníka na základe série elektrických chápadiel GEP2000

  • Osobitosti
    Nastaviteľné sily a polohovateľnosť chápadla a otočného modulu


2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

SÉRIA MGP800

Výkonný

Na manipuláciu s drobnými súčiastkami, ako sú napr. skúmavky, vám Zimmer Group ponúka to najlepšie v tomto odvetví v podobe pneumatických chápadiel série MGP800. Presvedčte sa o ich robustnosti, dlhej životnosti a výkone a pozrite si dôkladnejšie našich najmenších – najľahší váži práve 0,008 kg.


10 mil. cyklov bez údržby (max.)


Senzor magnetického poľa


Zatváranie pružinou C


IP40


PREPRAVA INZULÍNOVÝCH PIER

MANIPULAČNÁ TECHNIKA

So štandardným chápadlom k individuálnemu riešeniu

Pneumatickým štandardným chápadlom série MGP800 sa prepravujú inzulínové perá vo výrobnom zariadení. Vďaka malej konštrukcii chápadiel bol možné znížiť rozostup na minimum a umožniť tak umiestnenie viacerých chápadiel vedľa seba.

INFORMÁCIA

  • Komponent
    Séria MGP800

  • Osobitosti
    Nie sú potrebné žiadne prispôsobenia vďaka použitiu štandardných komponentov


2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

SÉRIA GEH6000IL

Najvýkonnejší

Elektrické chápadlá s veľkým zdvihom série GEH6000IL sú vybavené servopohonom s integrovaným regulátorom. Bezkefová hnacia technika zaručuje popri individuálnom nastavení sily navyše aj reguláciu polohy a rýchlosti. Keďže sa v laboratórnej automatizácii pracuje väčšinou s rozbitným sklom a plastom, chápadlá majú aj mechanickú samozvernosť, ktorá zabraňuje spadnutiu fľaštičky pri výpadku prúdu.


Polohovateľné


Integrované snímanie


IP54


Mechanická samozvernosť


MANIPULÁCIA SO SKÚMAVKAMI

MANIPULAČNÁ TECHNIKA

Na istotu

Na vysoko citlivú prepravu stojanov v laboratórnej automatizácii bolo použité polohovateľné elektrické chápadlo. Prispôsobené chápadlo na základe osvedčenej série GEH6000IL disponuje mechanickou samozvernosťou, ktorá zabráni otvoreniu a tým strate stojana pri výpadku prúdu.

INFORMÁCIA

  • Komponent
    Riešenie špecifické pre zákazníka na základe série elektrických chápadiel GEH6000IL

  • Osobitosti
    Hygienic Design, IP54, odolné voči médiám vďaka použitiu ušľachtilej ocele


MANIPULÁCIA SO SKLENÝMI FĽAŠTIČKAMI

MANIPULAČNÁ TECHNIKA

Rozpoznanie polohy rozpozná stratu

Elektrické chápadlo špecifické pre zákazníka slúži na prepravu fľaštičiek a striekačiek do plničky. Vďaka integrovanému rozpoznaniu polohy chápadla je možné detegovať rozličné produkty a ihneď rozpoznať prípadnú stratu.


ELEKTRICKÉ UPÍNACIE PRVKY

SÉRIA LKE

Rýchly, efektívny, flexibilný

Rýchle elektrické upínacie prvky presviedčajú predovšetkým svojou integrovanou kontrolou stavu, ktorá sa vysiela pomocou digitálnych stavových signálov. Kinematika sa pritom uskutočňuje prostredníctvom excentrického hriadeľa s mechanickou samozvernosťou. Na základe samozverného princípu fungovania sa v zatvorenom stave zachová plná pridržiavacia sila aj v prípade poklesu prúdu alebo v stave bez prúdu a zaistí sa presná poloha.

INFORMÁCIA

  • Energetická účinnosť (bistabilná)

  • Integrovaná elektronika

  • Flexibilný výstup kábla 

  • Pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami 

  • Núdzové ovládanie


UPEVNENIE OP STOLOV

Lineárna technika

Upínanie bez prúdu s kontrolou stavu

Na upevnenie vyšetrovacieho stola sa používa elektrický upínací prvok. Prvok je upnutý bez prúdu a disponuje integrovanou kontrolou stavu. V prípade výpadku prúdu je možné prvok kedykoľvek manuálne otvoriť.

INFORMÁCIA

  • Komponent
    Elektrický upínací prvok LKE 

  • Osobitosti
    Upevnenie OP stolov


PRIEMYSELNÉ TLMIČE

PRODUKTOVÝ RAD POWERSTOP

Zdokonalené pre priemysel a medicínu

Priemyselné tlmiče nárazov PowerStop sa vyznačujú jedinečnou technológiou skrutkovej drážky. Na rozdiel od pôvodných priemyselných tlmičov nárazov so škrtiacimi otvormi sa tu presné tlmenie uskutočňuje zužujúcou sa skrutkovou drážkou. Vďaka optimálnemu vyťaženiu dosahujú maximálne pohlcovanie energie na najmenšom konštrukčnom priestore.

INFORMÁCIA

  • Tlmenie bez vibrácií

  • Bioolej

  • Hydrostatické vedenie piesta

  • Nehrdzavejúca oceľ 

  • Integrovaný objemový zásobník oleja

  • Voliteľná optimálna ochrana


TLMENIE PROTÉZ

Tlmiaca technika

Tlmenie pre väčší komfort

Špeciálne tlmiče nárazov (konštrukčný rad Basis PowerStop) zaisťujú tlmenie v umelých kolenných a bedrových kĺboch vo fáze chôdze a státia. Tlmiče sú individuálne nastaviteľné v smere ťahu a tlaku. Charakteristiku je pritom možné prispôsobiť priebehom pohybu. Vďaka tomu je možné zaistiť vysoké pohltenie energie na najmenšom konštrukčnom priestore.

INFORMÁCIA

  • Komponent
    Špeciálny tlmič nárazov (produktový rad PowerStop) 

  • Osobitosti
    Možnosť individuálneho nastavenia a vysoké pohltenie energie


KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa