END OF ARM – KONFIGURAČNÉ ÚROVNE

Hľadáte optimálnu konfiguráciu end-of-arm pre svoju aplikáciu robota? Chcete riešenie z jednej ruky? Potom ste v spoločnosti Zimmer Group našli perfektného partnera.

Je úplne jedno, či potrebujete konfiguráciu pre aplikáciu HRC v robotoch ľahkých konštrukcií alebo komplexné priemyselné riešenie. Nezastavíme sa pred žiadnou výzvou. Sme totiž jeden z popredných svetových dodávateľov, poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti aplikácií priamo na mieste a disponujeme jedným z najväčších portfólií komponentov na svete. Oblasť obrábacích strojov, spotrebného tovaru, automobilového priemyslu – to je len stručný výpočet oblastí, v ktorých sa na nás môžete spoľahnúť ako na pohotového, precízneho a flexibilného partnera.

Neváhajte nás kontaktovať

Príruba robota

Na mechanické pripojenie následných nástrojov. Energia pre komponenty namontované na prírube robota je privádzaná interne alebo externe v závislosti od typu robota. Takto je možné odovzdávať ďalej riadiace signály, ako aj pneumatické, elektrické a hydraulické médiá.

Platňa adaptéra príruby robota – multifunkčná plocha

Platňa adaptéra medzi špecifickou prírubou robota a rozstupovou kružnicou ISO.

Multifunkčná plocha

Multifunkčné komponenty s rozstupovou kružnicou ISO na výmenu, vyrovnávanie, ochranu a realizáciu. Pre menič nástrojov sú navyše dostupné energetické elementy na prenos signálov a médií.

Platňa adaptéra multifunkčnej plochy – automatizačné komponenty

Platňa adaptéra medzi rozstupovou kružnicou ISO a automatizačnými komponentmi.

Automatizačné komponenty

Rôzne podoby automatizačných komponentov.