Priemyselná tlmiaca technika a výrobky Soft Close predstavujú inovácie a priekopníckeho ducha Know-how Factory.

Priemyselné tlmiče nárazov značky PowerStop sa vyznačujú jedinečnou technológiou skrutkovitej drážky. Na rozdiel od pôvodných priemyselných tlmičov so škrtiacimi otvormi sa tu presné tlmenie bez výkyvov uskutočňuje zužujúcou sa skrutkovou drážkou. PowerStop vďaka tomu dosiahne maximálne pohltenie energie na najmenšom priestore.

 

 


Rýchly výpočet tlmičov nárazov a ich výber. Výkonný nástroj, ktorý vás rýchlo privedie k fundovaným rozhodnutiam a zjednocuje v sebe funkciu výpočtu, pomoc pri výbere a konfigurátor.

Pohodlný výpočet znamená rýchle výsledky. Medzi množstvom rôznych typov zaťaženia si ľahko vyberiete vhodné riešenie. Postup je veľmi jednoduchý: Zvolíte si vhodný typ zaťaženia, potrebujete doplniť len niekoľko hodnôt a na následok sa môžete spoľahnúť.

Prehľad pomocníka výberu. Dostupné tlmiče, ktoré zodpovedajú týmto údajom, sa používateľovi zobrazia v prehľadnej tabuľke. V tabuľke je pre každý tlmič individuálne vypočítané pohltenie energie a jej využitie.

Zúženie výberu filtrami. Prostredníctvom filtrov je možné zadať ďalšie podmienky, ako napr. výnimočne vysoké alebo nízke teploty, využitie tlakovej komory, znečistené prostredie alebo veľký uhol tlmenia pri zaťažení. Podľa zvoleného filtra ponúka softvér vhodný variant a potrebné príslušenstvo alebo voliteľné vybavenia.

Presvedčivé riešenie, vždy dostupné. Keďže program na výpočet je k dispozícii online, nemusí si zákazník inštalovať žiadny softvér a máte k nemu prístup cez každý počítač alebo notebook, ale aj cez smartfón alebo tablet.

Vyhľadávanie produktu Priemyselné tlmiče    súbory na stiahnutie    Vyhľadávanie produktu soft close

viac informácií
Powerstop

Priemyselné tlmiče Powerstop

Prehľad typových radov

Mini Energy – Filigránsky tlmič

Keď ide o absolútne presné tlmenie v miniatúrnej oblasti, poskytujú tlmiče Mini Energy vysoké pohltenie energie. Dokonca sú aj zabudované vo valci pre ešte väčšiu úsporu miesta.

 

VÝHODY PRODUKTU

  • Najvyšší výkon v minimálnom konštrukčnom priestore
  • Integrovaný objemový zásobník oleja
  • Zvýšená vodiaca dĺžka

Standard Energy – Hospodárny

Jednotka medzi štandardnými tlmičmi. Efektívne tlmenie pri bežnom pohltení energie. Vďaka tomu je séria Standard Energy víťazom za pomer ceny a výkonu.

 

VÝHODY PRODUKTU

  • Výherca za pomer ceny a výkonu
  • Tlmenie bez vibrácií vďaka skrutkovej drážke
  • Nízka podporná sila

High Energy – Výkonný

Špičkový tlmič pre najvyššie požiadavky. Vďaka skrutkovej drážke v kombinácii s oporným puzdrom a objemovým zásobníkom oleja dosahuje tlmič High Energy pri extrémnom pohltení energie počty cyklov, ktoré prevyšujú bežné trhové požiadavky. A to pri minimálnych požiadavkách na priestor.

 

VÝHODY PRODUKTU

  • Pre najvyššie požiadavky a pohltenie energie
  • Integrovaný objemový zásobník oleja
  • Kalené a brúsené vedenie
  • Počty cyklov prevyšujúce trhové požiadavky

Adjustable Energy – Nastaviteľný tlmič

Je možné prekonať špičku na trhu? Áno! S novou nastaviteľnou sériou sa dá vysoké pohltenie energie citlivo nastaviť na celý zdvih. Tým sa zníži sila a tlmenie bude ešte jemnejšie.

 

VÝHODY PRODUKTU

  • Optimálne nastaviteľné tlmenie počas celého zdvihu
  • Znížená podporná sila – nižšie zaťaženie konštrukcie
  • Pre najvyššie požiadavky a pohltenie energie
  • Kalené a brúsené vedenie
Štruktúrované tlmiče BasicStop

Basicstop

  • Vysokoodolný plast TPC: Termoplastický elastomér na báze kopolyesteru Vysoká robustnosť a odolnosť voči všetkým médiám * Bez bublania, rozprašovania alebo rozkladania materiálu ako pri gume * Veľký rozsah teplôt
  • Špeciálny postup na kondicionovanie materiálu: Vysoký podiel tlmenia a vysoké pohltenie energie na najmenšom priestore Spoľahlivý návrat Zvýšená životnosť v porovnaní s gumovými nárazníkmi
  • Dizajn štruktúry: Štandardná paleta produktov s 3 sériami x 2 stupne tvrdosti Možné individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
  • Know-how v rámci dizajnu a výroby v spoločnosti Zimmer
  • Použitie nezávisí od teploty
  • 100 % recyklovateľná vďaka termoplastickým vlastnostiam

* odolnosť voči chemikáliám a médiám pozri stranu

 

Štruktúrované tlmiče

  • štruktúrované tlmiče BasicStop sa vyznačujú vysokovýkonným plastom a špeciálne vyvinutým tvarom. Až vďaka špeciálnej úprave však získava svoje jedinečné vlastnosti, aj za najťažších podmienok dokáže absorbovať najvyššie energie a pritom súčasne dosahovať vysoké frekvencie tlmenia.

Timenie a odpruženie

  • Materiálové tlmiče netlmia v porovnaní s priemyselnými tlmičmi 100 % nárazovej energie, ale časť kinetickej energie premieňajú na teplo. Toto sa označuje ako tlmiaci podiel. Zvyšková energia sa oproti tomu uloží v materiáli ako pružiaca energia, ktorá sa pri návrate tlmiča do pôvodnej polohy opäť vydá.
  • Bežné gumené nárazníky majú veľmi malý tlmiaci podiel a ide skôr o pružiny ako tlmiče. Pri ich použití sa systému takmer neodoberá kinetická energia, čo má za následok poškodenie zariadenia.
  • V tejto oblasti určujú štruktúrne tlmiče značky BasicStop vďaka vysokému tlmiacemu podielu nové štandardy v oblasti materiálového tlmenia. Trením v materiáli sa veľká časť kinetickej energie premieňa na teplo a následne sa tlmiče dostanú späť do východiskovej polohy (viskoelastické tlmenie).

Ochrana pri núdzovom zastavení v rámci pojazdnej osi koníka vretena

Tlmenie koncových polôh v rámci lineárnych osí výrobných modulov firmy ELHA

 

Tlmenie dverí stroja v centrále spracovávania

 

Prehľad typových radov

Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 2 – 2951 Nm
  • Podiel tlmenia: až do 75 %

Axial Advanced

  • Spôsob konštrukcie: axiálne
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 Nm
  • Podiel tlmenia: až do 65%

Radial Standard

  • Spôsob konštrukcie: radiálne
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 Nm
  • Podiel tlmenia: až do 60%