MBPS3012IS1

匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | 显示变量 |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | 显示变量 |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | 显示变量 |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | 显示变量 |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | 显示变量 |
HIWIN | CG | 30 | CGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CG | 30 | CGL..CA | 显示变量 |
HIWIN | CG | 30 | CGL..HA | 显示变量 |
HIWIN | CG | 30 | CGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CG | 30 | CGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CG | 30 | CGH..HA | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 2000 [N] |
最小操作气压 | 4.5 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 107 |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 1.2 [kg] |
优势细节

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元