TWINSTORE

TwinStore 是用于虚拟调试系统的模拟模型在线商店。在这里,您可以找到来自 Zimmer Group 和诸多其他制造商的虚拟产品目录,涵盖了夹持搬运、驱动和输送技术等领域。使用这些现有的模拟模型,您不但可以大大缩短建模时间,而且还能模拟不常见的运行模式、动态参数设定和实时行为。轻松无缝集成到 ISG-virtuos 运行时环境中。

数字服务

优势

  • 涵盖机器人、夹持搬运、驱动和输送技术等领域的虚拟产品目录
  • 通过整合预设的模拟模型节省时间
  • 使用接近现实的模型来映射原始实时行为等,可实现更详尽的模拟
  • 可平滑集成到 ISG-virtuos 运行时环境中

组件

设备

简图

标准组件

目前,TwinStore 提供有各类标准组件解决方案用作 ISG Virtuos 模型,涉及夹持搬运技术、  线性技术、  缓冲技术 以及机床技术等技术领域。此处除了相关下载外,如您有任何疑问,也可以直接与我们联系。

单个或复杂组件(SEMI/特殊组件/FBG)

我们也根据客户订单开发用于单个或复杂组件(SEMI/特殊组件/FBG)的 Virtuos 模型。

Private TwinStore

目前,我们正在构建与我们的合作伙伴相协调的内部模块库,以期能够非常快速且灵活地从预定义的模块中为相应的系统创建数字孪生


请联系我们

个人资料
消息