快换功能

手动与自动化

轻松、快速更换

利用紧凑的快换模块,有两种方式可轻松快速地更换组件。除了在放置架或机械抓手工作站中进行自动更换外,还可以几秒内完成手动更换。得益于集成在待更换末端执行器上且符合人体工学原理的点击系统,单手即可完成手动更换,同时还能防止更换模块掉落。

该快换系统采用热插拔设计,可在运行期间在通电状态下进行更换。卓越的加工质量加上优质材料(坚固耐用的锁定元件)保证超长的使用寿命(超过 100,000 次循环)。

防扭转装置确保末端执行器在放置架中处于明确定义的位置。此外,即使是手动更换,也可以确保末端执行器以相同的方向连接到机械手。

在设置运行模式下,放置架中的引脚和视觉标记便于轻松、明确地定位末端执行器。在持续运行模式下,放置架中的引脚不可见,因而更换过程更加灵活自由。放置架可通过三种方式进行固定。

放置架配有可选传感元件。与标准连接信号组合,确保系统 100% 安全。另外,在固定端还可以选装一个 LED 指示灯。