E-Mobility
Zimmer Group 为电动出行的所有领域提供搬运解决方案
电动汽车制造对生产技术提出了全新要求。以经济有效的模式生产电芯和电池包是该市场成功增长的重要因素之一。实现高度自动化至关重要,这在发动机生产领域已是有目共睹。最佳制造技术的竞赛早已如火如荼地展开。Zimmer Group 是电池生产、模组安装和电机生产领域诸多知名高端制造商和设备制造商的研发和系统合作伙伴。
- 已实施的项目:
50 个项目,400 个机械抓手,2000 套工装 - 2014 年以来的电动出行解决方案
- 工程能力:
10 万多小时的工程能力 - 亮点:
高端汽车、OEM 和设备制造商的研发伙伴
当前,减少二氧化碳排放量刻不容缓。 小到电动摩托车,大到电动卡车,均需采取相应的措施。Zimmer Group 为所有领域 提供解决方案。
电池技术
圆柱电池、方形电池或软包电池生产,电芯 - 电池包 - 模组。Zimmer Group 与您携手开发合适的解决方案。
电驱动
我们的产品种类丰富,能够搬运动力系统的所有部件。无论是传统内燃机还是电机,均能轻松应对。
用于圆形电芯的磁性机械抓手
电动汽车的电芯生产
节省空间,功能强大
在电动汽车生产过程中,夹持圆形电芯是一项特殊的挑战。在加工期间,必须将圆形电芯尽可能紧密地聚集在一起,从而充分利用有限的结构空间。只有当机械抓手处于电池端部抓取时,才有可能做到这一点。
这种与工艺相关的设计结合 50N 的保持力,即使在超高加速度和急停情况下,也能可靠夹持圆形电芯。当磁铁不接触工件时,低于 1N 的残余保持力不仅能可靠放下产品,而且满足对技术清洁度的要求。
模块化设计是核心,确保机械抓手与相应的工艺过程完美适配。机械抓手既可以搭载活塞位置传感器,也可以配备电池在位检测功能,并且有轴补偿器可供使用,与定心板相结合,即可补偿不同生产过程中出现的电芯错位。
除了这种组合之外,HM1046 磁性机械抓手还可实现真空辅助夹持,这在市场上独一无二。组合这两种冗余夹持原理,可产生高达 200N 的附着力,并最大程度提高过程安全性。
Zimmer Group 的解决方案并不局限于单个机械抓手。模块化设计思想得益延续,因此 KNOW-HOW FACTORY 也提供即装即用型系统,全面涵盖这一敏感生产领域的所有过程。
您想要咨询相关产品?欢迎立即联系我们!