VE系列
VE22-B
VE22-B
分料器
VE 系列
机械的强性控制
一次分料一件工件,以此保证工序的可靠性
您自己决定!
通过磁性传感器和接近开关检测:不像其他普通产品, 您可以任意选择!
无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
IP40
磁场传感器
接近传感器
技术数据
螺纹杆单边行程
30 [mm]
扩张力
220 [N]
收缩力
170 [N]
自限位
机械
最大循环次数
0.08 [s]
重复定位精度 +/-
0.05 [mm]
最小操作气压
3 [bar]
最大操作气压
8 [bar]
最低操作温度
5 [°C]
最高操作温度
+80 [°C]
每循环耗气体积
42 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护
IP40
重量
0.92 [kg]
附件
直插接头-快接式
GVM5
角度接头-快接式
WVM5
接近开关安装座
KB8-20
接近开关电缆5m-直接出线
NJ8-E2
接近开关 - M8连接头
NJ8-E2S
倾斜的磁场传感器,电缆5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的,电缆5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAG500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAW500
比较产品
HPV-22-30-A
具体优势
方轨
坚固,高保持力和扭矩
锥形杆
强化钢
安装
独立推料器手指安装
锁紧
自带机械锁紧装置
能源供应
可从多个面供气
驱动
两个双作用气缸
永久磁铁
在活塞位置安装
检测
用于放置安装磁性传感器
资料下载
备件材料清单