手动
HWR系列
HWR80L-B
HWR80L-B
工具快换
HWR 系列
分秒内完成快换
分秒的工具转换降低您的初始开销并且最大化的减少因换工具而产生的停产时间
集成内置气路系统
用于供应气动执行器。通过可选购能源模块,可以传输其他介质
无需工具即可更换
自带锁紧杆完全隐藏在外壳内,不需要其他工具就可以直接实现快换
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰
TK 80
气体传输
6 [编号]
每种载体的通过量
170 [l/min]
电传输
选配
锁紧时自限位
机械
Z轴重复定位
0.01 [mm]
X,Y轴重复定位
0,02 [mm]
额定操作气压
6 [bar]
操作温度
5 ... +80 [°C]
惯性矩
2.8 [kgcm²]
重量
0.48 [kg]
附件
直插接头-快接式
GVM5
角度接头-快接式
WVM5
具体优势
非固定端
用于工具端安装
锁紧杆
由弹簧实现的卡锁功能
固定端
用于机械手端安装
锁销
配套于锁紧套
锁定行程
可通过锁紧套反复调整
机械手法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准
内置气路
空气/真空管路 可实现无管操作
安装能源模块
能源模块
FAQ 能源模块
气动
电动
现场总线
资料下载
备件材料清单