手动
HWR2000系列
HWR2050F
HWR2050F
工具快换
HWR2000 系列
分秒内完成快换
分秒的工具转换降低您的初始开销并且最大化的减少因换工具而产生的停产时间
集成内置气路系统
用于供应气动执行器。通过可选购能源模块,可以传输其他介质
包括防掉落保护装置
避免任何非正常工件掉落 - 这样更高的保证了人和机器的安全
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰
TK 50
气体传输
8 [编号]
每种载体的通过量
150 [l/min]
电传输
选配
锁紧时自限位
机械
锁定行程
4 [mm]
Z轴重复定位
0.01 [mm]
X,Y轴重复定位
0,02 [mm]
额定操作气压
6 [bar]
操作温度
5 ... +80 [°C]
惯性矩
0.86 [kgcm²]
重量
0.23 [kg]
附件
直插接头-快接式
GVM5
具体优势
固定端
用于机械手端安装
机械手法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准
偏心锁紧销
由弹簧实现的卡锁功能
锁销
配套于锁紧套
安装能源模块
内置气路
空气/真空管路 可实现无管操作
非固定端
用于工具端安装
能源模块
FAQ 能源模块
气动
电动
现场总线
资料下载
备件材料清单