Expired model SB190-90

摆动手指
SBZ 系列

个人资料
消息
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • IP54
  • 接近传感器
  • 90° 旋转角度
  • 法兰
  • 可调节的终端位置+/- 3°
技术数据
摆动角度90 [°]
扭矩57 [Nm]
可调摆动角度 +/-3 [°]
重复定位 +/- 0.01 [°]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积320 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量26 [kg]
FD12500 [N]
FZ6100 [N]
具体优势
  1. 双向轴承轴
    坚固,高保持力和扭矩
  2. 动力法兰
    具备终端限位的大型号法兰和大的中心孔(SB150型号以上)
  3. 力的转化
    稳定的齿轮组 精准,可靠,耐用
  4. 位置检测
    接近式开关检测0°和90°位置 可调节转动检测凸轮检测块
  5. 驱动
    双作用气缸
  6. 节流阀
    用于控制流量(随货赠送)
  7. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  8. 内置专利技术的油压缓冲器
    最终位置缓冲可调节