摆动手指
SBZ系列
SB50G
SB50G
摆动手指
SBZ 系列
"卓越的"
带有螺旋槽纹技术的缓冲器
卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量
通过齿轮组来完成力的转换
强固的齿轮可保证精度,可靠性和长寿命,并确保了平滑的工作
无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
90° 旋转角度
180° 旋转角度
法兰
反向轴承(无驱动)
技术数据
额定操作气压
6 [bar]
最低操作温度
5 [°C]
最高操作温度
+80 [°C]
根据IEC 60529标准安全保护
IP54
重量
0.47 [kg]
FD
860 [N]
FZ
630 [N]
附件
气压安全阀
DSV1-8
带快速排气装置的压力安全阀
DSV1-8E
接近开关电缆5m-直接出线
NJ8-E2
接近开关 - M8连接头
NJ8-E2S
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAG500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAW500
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
S8-G-3
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
S12-G-3
具体优势
双向轴承轴
坚固,高保持力和扭矩
动力法兰
具备终端限位的大型号法兰和大的中心孔(SB150型号以上)
力的转化
稳定的齿轮组 精准,可靠,耐用
位置检测
接近式开关检测0°和90°位置 可调节转动检测凸轮检测块
驱动
双作用气缸
节流阀
用于控制流量(随货赠送)
安装和定位
多个不同的安装面可方便安装
内置专利技术的油压缓冲器
最终位置缓冲可调节
资料下载
备件材料清单