旋转气缸
PRN系列
PRN150-270
PRN150-270
旋翼式气缸
PRN 系列
"经济型"
专注于重点
最经济适用的摆缸降低您的生产成本
终端位置缓冲
摆到最终位置时用液压缓冲,这样使您的生产更稳 定,使用寿命更长。
仿传动轴结构
该轴不仅坚固,也可以单独调整
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
(最多)一百五十万次循环免维护
IP54
接近传感器
可定位 2 个位置
270° 旋转角度
技术数据
摆动角度
270 [°]
旋转角度公差
0° / +3° [°]
初始角度
45 [°]
扭矩
18 [Nm]
摆动时间
0.63 [s]
最小操作气压
2 [bar]
最大操作气压
10 [bar]
额定操作气压
6 [bar]
最低操作温度
5 [°C]
最高操作温度
+60 [°C]
每循环耗气体积
370 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护
IP54
重量
1.9 [kg]
附件
直插接头-快接式
GV1-4X8
流量控制阀 - 转动式
DRV1-4X8
气压安全阀
DSV1-8
带快速排气装置的压力安全阀
DSV1-8E
法兰
F150-P
角度法兰
F150-LB
转动限制器
DB150
油刹制动器
参见页码
CRN150
停止位置调节螺丝
AI-M10X1-70
接近开关电缆5m-直接出线
NJ12-E2
接近开关 - M8连接头
NJ12-E2S
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAW500
止动杆 90° / 起始角度 45°
A150-90-B
止动杆 180° / 起始角度 45°
A150-180-B
止动杆 270° / 起始角度 45°
A150-270