PRN800-90

旋翼式气缸
PRN 系列

"经济型"

  • 专注于重点
    最经济适用的摆缸降低您的生产成本
  • 终端位置缓冲
    摆到最终位置时用液压缓冲,这样使您的生产更稳 定,使用寿命更长。
  • 仿传动轴结构
    该轴不仅坚固,也可以单独调整
设备/选项
  • (最多)一百五十万次循环免维护
  • IP54
  • 接近传感器
  • 可定位 2 个位置
  • 90° 旋转角度
技术数据
摆动角度90 [°]
旋转角度公差0° / +3° [°]
初始角度45 [°]
扭矩247 [Nm]
摆动时间0.45 [s]
最小操作气压2 [bar]
最大操作气压10 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+60 [°C]
每循环耗气体积1548 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量13 [kg]

资料下载

PDF 数据表