SW100D4-C

角度旋转单元
SW 系列

"卓越的"

  • 最高可超出普通标准100%
    卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量
  • 包含两个角度连接法兰
    可以和机器的上下料系统协调的角度摆缸减少了您生产线设计的困难
  • 径向负载量超过一般标准100%以上
    采用大号轴承保证了产品的强固性和使用寿命,使 您 的应用更可靠。
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • 空气传输
  • IP64
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 可定位 2 个位置
  • 180° 旋转角度
  • 法兰
  • 可调节的终端位置+/- 3°
  • Schwenkwinkel 180°
技术数据
摆动角度180 [°]
扭矩15 [Nm]
重复定位 +/- 0.01 [°]
摆动时间0.5 [s]
通孔Ø15 [mm]
轴向负载量2500 [N]
径向负载量155 [Nm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积108 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量6.8 [kg]
具体优势
  1. 节流阀
    用于控制流量(随货赠送)
  2. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 力的转化
    齿轮齿条
  5. 空心双向轴承轴
    用来通过电缆和气管 坚固,高保持力和扭矩
  6. 集成8条气路
    用于无管道空气传输 不需要扭曲气管
  7. 安装块
    安装接近开关
  8. 内置专利技术的油压缓冲器
    最终位置缓冲可调节 通过内置气压室来防止过热