DVR1125PB

气动旋转分配器
DVR1000 系列

  • 带工业Ethernet的旋转分配器
    集成式滑环可以帮助您可靠的在未来使用工业Ethernet时转换的不费吹灰之力。
  • 8 个集成气路通过
    将磨损降至最低,消除管组的未定义轮廓干扰,更加高效地利用机器空间
  • 双列轴承
    集成式滚子轴承有利于实现高刚性,并使机械手可在最高动力下运转,从而提高周期时间
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 125
气体传输8 [编号]
每种载体的通过量290 [l/min]
总线协议Profibus
数据传输率12 [Mbit/s]
现场总线连接 53引脚,M12,5引脚,B型编码
连接现场总线 54插座,M12,5针,B型编码
电传输4孔接头 + PE
电源连接 19引脚,M17,7针
连接电源 20插座,M17,7针
最大电流9 [A]
最大电压250 [V]
最大加速度20 [m/s²]
最大速度100
最大速度600 [°/s]
径向跳动 +/-0.05 [mm]
轴向跳动 +/-0.05 [mm]
持续扭矩4 [Nm]
松开扭矩5 [Nm]
最大操作气压10 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
惯性矩370 [kgcm²]
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量8.5 [kg]