GPD5008N-IL-10-A

3指定心抓手
GPD5000IL 系列

"智能型气动抓手"

  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可缩短一半循环时间,最多可节省九成压缩空气
  • 只通过一根气动管路和 IO-Link 电缆实现连接
  • 集成电磁阀、传感器、状态显示、压力和温度监控装置
  • 在可自由示教的公差范围内,在 +/- 0.05 mm 范围内进行部件识别
  • 可以编程设置 32 条工件数据记录
  • 防腐蚀和密封程度等级 IP64
  • 高达三千万次循环免维护
设备/选项
  • (最多)3 千万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP64
  • 耐腐蚀
  • 阻隔空气密封
  • IO-Link
  • 集成电磁阀
技术数据
通讯方式IO-Link
单边行程8 [mm]
闭合抓取力1260 [N]
张开抓取力1340 [N]
最大循环次数210 [循环/分钟]
已安装的抓手手指的自最大重0.7 [kg]
最大抓手手指长度125 [mm]
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +50 [°C]
每循环耗气体积51 [cm³]
集成电磁阀
集成位置传感元件
电压24 [V]
最大电流消耗0.10 [A]
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量1.3 [kg]
具体优势
  1. 楔形块机构
    坚固,高保持力和扭矩 抓手手指同步运动
  2. 导轨滑块
    运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑
  3. 钢制线性导轨
    以钢轨为导向 可安装超长手指
  4. 双唇密封件
    IP64 防止油脂溢出,提高使用寿命
  5. 内置保持力安全装置
    气缸室内置弹簧作为蓄能器
  6. 安装和定位
    可选择在多个侧面个性化安装
  7. 位置检测
    内置集成传感器
  8. 内置电磁阀
    通过压缩空气供给调控抓手
  9. 集成控制器模块
    通过 IO-Link 实现单芯电缆解决方案 可以读取压力、温度、位置和其他参数