特殊抓手
HM1000系列
HM1097NC
HM1097NC
磁性抓手
HM1000 系列
急停情况下确保保持力
磁铁连接在弹簧上, 确保您的工件在断气情况下不掉落
接触面增加摩擦
可换的O型圈不但保护了您的工件且使您的应用高度动态化。
残余保持力 < 1N
接触面消磁来确保可靠卸件
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
(最多)5 百万次循环免维护
IP30
技术数据
最大抓取力
450 [N]
最小操作气压
3 [bar]
最大操作气压
8 [bar]
最低操作温度
5 [°C]
最高操作温度
+80 [°C]
每循环耗气体积
250 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护
IP30
重量
2.2 [kg]
附件
直插接头-快接式
GV1-8X8
球形链接(铝)
KG80
球形连接(钢)
KG80ST
中心定位环
ZE20H7X4
具体优势
安装和定位
通过中心定位套和螺纹定位
弹簧
用于活塞复位 断气下保证保持力
永久磁铁
不需要提供能源 高保持力
顶紧螺丝确保运输时安全
坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金
单作用气缸
只需要一条气路 弹簧复位
连接板
易更换 内置O型圈来增加摩擦系数
资料下载
备件材料清单