LG1010-01SI

内孔抓手
LG1000 系列

  • 可独立调节
    抓手设计确保不但轻易抓取圆柱形并且可以安全可靠的抓取圆锥形和正方形
  • 集成空气套管或真空套管
    使用此选项执行密封检测、排气,或用于在部件内部形成真空
  • 借助硅凝胶膜保护表面
    薄膜不仅能够覆盖面积巨大的抓取直径区域,还可有效防止出现损伤
设备/选项
  • IP54
  • 免维护
  • 轴向能量输送
技术数据
直径方向总行程 Ø3 [mm]
抓取最小直径10 [mm]
抓取最大直径13 [mm]
最大滑动力53 [N]
收缩时间/延展时间0.2 [s]
最小操作气压4 [bar]
最大操作气压6 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积0.7 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.03 [kg]
具体优势
  1. 能源供应
    轴向(01版本 )或径向(02)版本
  2. 安装和定位
    通过插入式,螺纹式和锁销式
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 橡胶薄膜直接抓取
    高摩擦系数从而高夹持力 泄气后重置
  5. 通孔
    压缩空气或真空连接用于冷却工件或密封性检测(02版本 )