特殊抓手
SCH 系列
SCH23-B
SCH23-B
针形抓手
SCH 系列
灵活的行程调整
通过直接对针的调节可独立平滑的调节针的行程
扁平结构
它的紧凑的外形设计帮助您节省了您设备中的宝贵空间
磁性传感器技术
终端位置检测使您能达到更快的循环周期, 并且拥有一个内置的控制系统
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
(最多)5 百万次循环免维护
IP30
磁场传感器
技术数据
针最大可调节行程
6 [mm]
针数
4 [个]
针直径
3 [mm]
收缩时间/延展时间
0.2 [s]
重复定位精度 +/-
0.05 [mm]
最小操作气压
4 [bar]
最大操作气压
8 [bar]
额定操作气压
6 [bar]
最低操作温度
5 [°C]
最高操作温度
+80 [°C]
每循环耗气体积
5 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护
IP30
重量
0.35 [kg]
附件
磁场传感器直的,电缆5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAG500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAW500
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
S8-G-3
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
S12-G-3
具体优势
伸缩针
穿透式抓取
坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金
行程调节
在长型孔内滑动
驱动
两个双作用气缸
能源供应
安装和定位
检测槽
用于安装磁性传感器
资料下载
备件材料清单