GP280

2指平行抓手
GP200 系列

"行程可调"

  • 灵活的行程调整
    根据您的应用,用调节螺丝来调节行程。
  • 经证实的技术
    经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
  • 防尘
    导轨上配备了除屑器, 在最恶劣的环境下您可以放心使用抓手。
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
技术数据
单边行程40 [mm]
闭合抓取力1690 [N]
弹簧确保的最小保持力300 [N]
闭合时间0.25 [s]
张开时间0.25 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压5 [bar]
最大操作气压10 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度+5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积300 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量8.3 [kg]
具体优势
  1. 行程调节
    无级可调节“张开”运动 随厂附带调节螺丝
  2. 楔形块机构
    抓手手指同步移动 力的高效转换
  3. 方轨
    坚固,高保持力和扭矩
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  6. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  7. 驱动
    双作用气缸
  8. 能源供应
    可从多个面供气