GG4049SC-B

2指张角式抓手
GG4000 系列

  • 用于安装接近开关
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • 高夹持力
  • IP64
  • 耐腐蚀
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
技术数据
单边行程20 [°]
在0°闭合抓取力矩26 [Nm]
弹簧确保的最小力矩7 [Nm]
抓斗关闭时的抓取力为0°1150 [N]
已安装的抓手手指的自最大重0.2 [kg]
最大抓手手指长度100 [mm]
闭合时间0.05 [s]
张开时间0.09 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压4 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积33 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量0.87 [kg]
具体优势
  1. 行程调节螺丝
    可调节张开角度
  2. 可拆卸中心定位环
    独立手指安装
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  5. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  6. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为能量储存
  7. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  8. 安装块
    安装接近开关
  9. 密封的旋转关节
    适用于恶劣环境下