GPD5004SC-20-A
3指定心抓手
GPD5000 系列
"精品"
- 线型钢制导轨 —
性能优异的导轨设计
钢 / 钢导轨能够持久保持高精度,坚固耐用,且使用寿命长,维护间隔高达 3 千万次抓取循环。欢迎选购此款商品并从中获益,同时提高您机器的经济性及过程安全性。 - 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
几乎可用于所有环境条件,借助一个高达 IP67 密封等级的结构和标准化的防腐蚀工艺,您可将此机械夹爪应用于各类应用环境库存和生产成本。借此,您可避免在生产中频繁更换不同型号的机械夹爪,从而降低库存和生产成本。 - 线型铝制导轨 — 替代方案
总的来说,与带 T 型槽滑轨的同类机械夹爪相比,钢 / 铝版本的导轨可为您提供优势更为明显的性能,与大多数齿形导向技术的效果不相上下。
设备/选项
- (最多)3 千万次循环免维护
- IP64
- 耐腐蚀
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 阻隔空气密封
- 耐高温
- 标准行程 / 弹簧式自锁/常闭
- 高夹持力 / 弹簧式自锁/常闭
- 标准行程 / 弹簧式自锁/常开
- 高夹持力 / 弹簧式自锁/常开
- 标准行程
- 高夹持力
- 线型钢制导轨
技术数据
单边行程 | 2 [mm] |
闭合抓取力 | 1430 [N] |
弹簧确保的最小保持力 | 420 [N] |
闭合时间 | 0.018 [s] |
张开时间 | 0.028 [s] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 0.2 [kg] |
最大抓手手指长度 | 70 [mm] |
重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 7 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
操作温度 | -10 ... +130 [°C] |
每循环耗气体积 | 21 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP64 |
耐腐蚀 | 是 |
重量 | 0.33 [kg] |
附件
具体优势
- 楔形块机构
坚固,高保持力和扭矩 抓手手指同步运动 - 导轨滑块
运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑 - 安装块
安装接近开关 - 内置保持力安全装置
气缸室内置弹簧作为蓄能器 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 安装和定位
可选择在多个侧面个性化安装 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同 - 驱动
双作用气缸 - 钢制线性导轨
以钢轨为导向 可安装超长手指 也有钢 / 铝版本 - 双唇密封件
IP64,防护等级 IP67(带空气增压密封) 防止油脂溢出,提高使用寿命
洁净室适用性证书
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013