MGD806N

3指定心抓手
MGD800 系列

"卓越的"

  • 抓手手指可比一般标准最大长出100%
    高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和最高动态化
  • 最高性价比
    减少投产费用,提前应用的投资回报时间
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 磁场传感器
技术数据
单边行程6 [mm]
闭合抓取力240 [N]
张开抓取力265 [N]
闭合时间0.04 [s]
张开时间0.04 [s]
重复定位精度 +/-0.02 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度+5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积8.0 [cm³]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用6
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.27 [kg]
具体优势
  1. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  2. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 能源供应
    可从多个面供气
  5. 楔形块机构
    抓手手指同步移动
  6. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上)
  7. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  8. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩