GD530

长行程3指定心抓手
GD500 系列

"扁平的"

  • 水平方向的驱动减少了占位高度
    减少您应用中的外形干涉
  • 经证实的T型导轨
    经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 接近传感器
技术数据
单边行程30 [mm]
闭合抓取力1300 [N]
张开抓取力1300 [N]
闭合时间0.3 [s]
张开时间0.3 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度+5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积170 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量7.3 [kg]
具体优势
  1. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  2. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  3. 安装和定位
  4. 导轨滑块
    硬化处理钢 独立手指安装
  5. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩
  6. 凸轮
    同步手指运动
  7. 驱动
    三个双作用气缸
  8. 安装块
    安装接近开关