GEP2006IO-45-B

2指平行抓手
GEP2000 系列

"电动紧凑型"

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
    您需要根据形状夹持或者需要处理大量部件,但是在实际应用结构空间和起重能力有限,因此急需较大行程?那么,这款机械夹爪就是您的首选!
  • 最简单的激活
    不论您希望像阀门一样通过 I/O 端口控制机械夹爪,还是偏爱选择具有 IO-Link 的产品。这款夹爪都能满足您的需求,因为它集上述二者于一身,集成安装到了控制系统中。
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
    允许你定位IL-03和IL-43变体的夹爪。通过这种方式,冲程可以灵活地适应工件,从而在加工过程中节省时间,并防止干扰轮廓。
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP54
  • 机械式自锁
  • 夹持力可调
  • 洁净室认证
技术数据
通讯方式I/O
单边行程10 [mm]
模拟位置检测 0 ~ 10 V
自限位机械
操作时间0,03 [s]
已安装的抓手手指的自最大重0,05 [kg]
最大抓手手指长度60 [mm]
重复定位精度 +/-0.02 [mm]
操作温度5 ... +60 [°C]
电压24 [V]
最大电流消耗1 [A]
每个指口的最低起动行程0.5 [mm]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用2
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.27 [kg]
夹持力1级40 [N]
闭合时间/张开时间1级0.37 / 0.37 [s]
夹持力2级75 [N]
闭合时间/张开时间2级0.27 / 0.27 [s]
夹持力3级110 [N]
闭合时间/张开时间3级0.22 / 0.22 [s]
夹持力4级145 [N]
闭合时间/张开时间4级0.20 / 0.20 [s]
具体优势
  1. 通讯方式
    通过 I/O 端口 (IO) 或者 IO-Link (IL) 控制
  2. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  3. BLDC 电机
    不易磨损的无刷直流电机
  4. 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
    断电时自锁
  5. 同步
    通过齿轮齿条实现
  6. 位置检测
    永久磁铁通过磁场传感器直接识别手指移动
  7. 导轨滑块
    独立手指安装
  8. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装