GEP2010IL-43-B
设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- 模拟量传感器
- IP54
- 机械式自锁
- 可定位
- 夹持力可调
- IO-Link
- 洁净室认证
技术数据
通讯方式 | IO-Link |
可定位 | 是 |
单边行程 | 13 [mm] |
通过过程数据进行位置检测 | 是 |
自限位 | 机械 |
操作时间 | 0,03 [s] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 0.1 [kg] |
最大抓手手指长度 | 80 [mm] |
重复定位精度 +/- | 0.02 [mm] |
操作温度 | 5 ... +60 [°C] |
电压 | 24 [V] |
最大电流消耗 | 1 [A] |
每个指口的最低起动行程 | 0.5 [mm] |
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用 | 2 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.48 [kg] |
夹持力1级 | 50 [N] |
闭合时间/张开时间1级 | 0.42 / 0.42 [s] |
夹持力2级 | 100 [N] |
闭合时间/张开时间2级 | 0.35 / 0.35 [s] |
夹持力3级 | 150 [N] |
闭合时间/张开时间3级 | 0.33 / 0.33 [s] |
夹持力4级 | 200 [N] |
闭合时间/张开时间4级 | 0.27 / 0.27 [s] |
具体优势
- 通讯方式
通过 I/O 端口 (IO) 或者 IO-Link (IL) 控制 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - BLDC 电机
不易磨损的无刷直流电机 - 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
断电时自锁 - 同步
通过齿轮齿条实现 - 位置检测
永久磁铁通过磁场传感器直接识别手指移动 - 导轨滑块
独立手指安装 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装