吸盘
OV系列
OV25-75L
OV25-75L
吸盘
OV 系列
应用领域
长、窄、稍微不平的表面
特征
视类型而定搭配金属底板 柔性密封唇 用于防扭转的耳夹,包含在供货范围内
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
理论吸力
125 [N]
体积
5.6 [cm³]
固定类型
2
尺寸 A
3 [mm]
尺寸 B
25 [mm]
尺寸 D2
18 [mm]
尺寸 H
22 [mm]
尺寸 L
75 [mm]