吸盘
OV系列
OV8-24
OV8-24
吸盘
OV 系列
应用领域
长、窄、稍微不平的表面
特征
视类型而定搭配金属底板 柔性密封唇 用于防扭转的耳夹,包含在供货范围内
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
理论吸力
12 [N]
体积
0.4 [cm³]
固定类型
1
尺寸 A
1.6 [mm]
尺寸 B
8 [mm]
尺寸 D2
12.3 [mm]
尺寸 H
12 [mm]
尺寸 L
24 [mm]