SFO8-25TPU

吸盘
SFO 系列

  • 应用领域
    长、窄、稍微不平的表面
  • 特征
    补偿高度差 在抽吸过程中走完一个冲程 用于防扭转的耳夹,包含在供货范围内 用于稳定和维持吸盘形状的不锈钢嵌入式弹簧
技术数据
理论吸力15 [N]
提升力3.5 [N]
体积0.9 [cm³]
固定类型1
尺寸 B8 [mm]
尺寸 D210 [mm]
尺寸 H 最小值14.5 [mm]
尺寸 H 最大值18.5 [mm]
尺寸 L 最小值25 [mm]