吸盘
SP 系列

  • 应用领域
    粗糙、纹理明显的表面:例如,花纹板和木材等...
  • 特征
    适应能力极强的密封边 使用铝载板,结实耐用 NBR 凸点层,用于吸收横向力
安装尺寸: SP80
订单号理论吸力体积G1
SP80-7EPDM274 [N]55 [cm³]G1/4"
安装尺寸: SP120
订单号理论吸力体积G1
SP120-10EPDM628 [N]131 [cm³]G1/4"
安装尺寸: SP160
订单号理论吸力体积G1
SP160-10EPDM1232 [N]277 [cm³]G1/4"