夹持装运部件
短升降气缸
SHD系列
SH7
SH7
短升降气缸
SHD 系列
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
行程
7 [mm]
压力
170 [N]
最大收缩力
100 [N]
每循环耗气体积
4 [cm³]
操作温度
5 ... +80 [°C]
重量
0.1 [kg]
附件
旋入式套管
ZUB0028
旋入式套管
ZUB0029
接近开关安装座
KB3M
接近开关电缆5m-直接出线
NJ3-E2
流量控制阀 - 转动式
DRVM5X4
资料下载
备件材料清单