SWM1035
设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- Powerstop 终端位置减振装置
- IP30
- 磁场传感器
- 可定位 2 个位置
技术数据
摆动角度 | 90 [°] |
可调摆动角度 +/- | 3 [°] |
扭矩0° | 10 [Nm] |
扭矩45° | 7 [Nm] |
扭矩90° | 10 [Nm] |
重复定位 +/- | 0.01 [°] |
无加装负荷的回转时间 | 0.3 [s] |
最小操作气压 | 3 [bar] |
最大操作气压 | 8 [bar] |
最低操作温度 | 5 [°C] |
最高操作温度 | +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 55 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP30 |
重量 | 0.93 [kg] |
附件
具体优势
- 安装和定位
- 驱动
双作用气缸 - 节流阀
用来调节速度 交货时包含在内 - 最终位置可调节
最终位置可调节+/- 3° - 工具端连接法兰
用于特定应用的连接板(由客户提供) - 力的90 °换向转换
肘节杆原理 - 专利油压缓冲器
最终位置缓冲可调节