SWM1045

角度旋转单元
SWM1000 系列

"纤细的"

  • 最优化的设计
    可根据桁架调节,您 可以将整个单元和上下料系统合 并来节省空间
  • 大定位法兰
    大连接面简化了您的设计并且可牢固连接后续工具
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • IP30
  • 磁场传感器
  • 可定位 2 个位置
技术数据
摆动角度90 [°]
可调摆动角度 +/-3 [°]
扭矩0°21 [Nm]
扭矩45°14 [Nm]
扭矩90°21 [Nm]
重复定位 +/- 0.01 [°]
无加装负荷的回转时间0.4 [s]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积110 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP30
重量1.2 [kg]
具体优势
  1. 安装和定位
  2. 驱动
    双作用气缸
  3. 节流阀
    用来调节速度 交货时包含在内
  4. 最终位置可调节
    最终位置可调节+/- 3°
  5. 工具端连接法兰
    用于特定应用的连接板(由客户提供)
  6. 力的90 °换向转换
    肘节杆原理
  7. 专利油压缓冲器
    最终位置缓冲可调节