真空发生器
KE 系列

安装尺寸: KEM10
订单号喷嘴直径真空级别最大吸气量
KEM10NOE1 [mm]85 [%]23 [l/min]
安装尺寸: KE15
订单号喷嘴直径真空级别最大吸气量
KE15NOD1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
KE15NOE1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
安装尺寸: KE25
订单号喷嘴直径真空级别最大吸气量
KE25NOD2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]
KE25NOE2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]