VILP16

真空发生器
VIP 系列

  • 备注
    压力计 VM62,适用于 VIP4 到 VILP16,不包含在供货范围内
技术数据
在4 bar的吸盘输出90 [%]
每分钟用气量240
真空体积350
操作气压4 ... 7 [bar]
噪音级别75 [db(A)]
噪音级别(吸) 55 [db(A)]
操作温度-10 ... +100 [°C]
AG1,5"
尺寸 B97 [mm]
尺寸 D250 [mm]
尺寸 E47 [mm]
重量2.5 [kg]

资料下载

PDF 数据表